Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,1474 € - 0,1552 € 1019 En stock
20.0 mm
0,1267 € - 0,1332 € 500 En stock
M2.5
8.0 mm
0,2006 € - 0,2291 € 18995 En stock
19.1 mm
0,2307 € - 0,2635 € 203 En stock
M4
9.5 mm
0,222 € - 0,2519 € 2005 En stock
4.8 mm
0,2006 € - 0,2291 € 4959 En stock
9.5 mm
0,2219 € - 0,2336 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
19.1 mm
0,2219 € - 0,2336 € 15400 En stock
M4
9.5 mm
0,1461 € - 0,1539 € 581 En stock
M4
10.0 mm
0,2504 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
9.5 mm
0,2307 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
19.1 mm
0,2077 € - 0,2362 € 1021 En stock
M4
7.9 mm
0,2006 € - 0,2291 € 9000 En stock
6.4 mm
0,2504 € - 0,2864 € 2800 En stock
M4
9.5 mm
0,222 € - 0,2519 € 3619 En stock
14.3 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
0,2177 € - 0,249 € 3000 En stock
25.4 mm
0,222 € - 0,2519 € 1960 En stock
9.5 mm
0,2077 € - 0,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
0,2504 € - 0,2864 € 998 En stock
M4
4.8 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm Nylon 6/6

10175323

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
1019 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8.0 mm PA

10175286

Rango de precios
0,1332 € - 0,1267 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10013786

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
18995 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 9.5 mm PA Natural

10011263

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 4.8 mm Nylon 6/6

10016824

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
2005 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10011256

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
4959 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 19.1 mm PA Natural

10010174

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 9.5 mm PA Natural

10010280

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
15400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 10.0 mm PA

10175378

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
581 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 19.1 mm PA Natural

10013793

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016985

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
1021 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.4 mm Nylon 6/6

10109137

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 14.3 mm Nylon 6/6

10016916

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
3619 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm Nylon 6/6

10109175

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Nylon 6/6

10016695

Rango de precios
0,249 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016879

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
1960 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016923

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016961

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm