Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,0613 € - 0,0937 € 15000 En stock
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,0539 € - 0,0815 € 810 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
15.9 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0539 € - 0,0815 € 3971 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,0539 € - 0,0815 € 2145 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € 3998 En stock
Redonda
Natural
Nylon
6.5 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0411 € - 0,0433 € 194959 En stock
Redonda
Negro
PVC
4.8 mm
0,0525 € - 0,0552 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
PVC
15.9 mm
0,0395 € - 0,0416 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
PVC
6.4 mm
0,3516 € - 0,3702 € 2849 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,061 € - 0,0642 € 2834 En stock
Redonda
Negro
PVC
22.2 mm
0,0491 € - 0,0518 € 5282 En stock
Redonda
Negro
PVC
12.7 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0881 € - 0,1087 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
  • de 5
Separador de led 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110294

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110188

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
810 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110096

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10590003


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110164

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110270

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
3971 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110119

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110140

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
2145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110331

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    25.4 mm
Separador de led 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110379

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
Separador de led 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110409

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110041

Rango de precios
0,0433 € - 0,0411 €

Niveles de existencias
194959 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110201

Rango de precios
0,0552 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110249

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110423

Rango de precios
0,3702 € - 0,3516 €

Niveles de existencias
2849 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    3.6 mm
Separador de led 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110089

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110225

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
2834 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110263

Rango de precios
0,0518 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
5282 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110317

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365427

Rango de precios
0,1087 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    9.5 mm