Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.
Código De La Serie: SRLEDS1E
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Tipo de LED compatible | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,2008 € | 9454 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2179 € - 0,2293 € | 1000 En stock |
Cuadrado
|
Negro
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1869 € - 1,2494 € | 568 En stock |
Cilíndrico
|
Negro
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2008 € | 1000 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2008 € | 1774 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2179 € - 0,2293 € | 3753 En stock |
Cuadrado
|
Negro
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,425 € - 0,4473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,425 € - 0,4473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0409 € | 2000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,2855 € - 0,3006 € | 3917 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,3762 € - 0,396 € | 170 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2097 € - 0,2208 € | 232 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,2949 € | 49 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,2421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,2807 € | 970 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,3302 € - 0,3476 € | 1000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2008 € | 2830 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,208 € | 2000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,046 € - 0,0484 € | 116 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar