Menu Search

Separador de led 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Espaciador de cuerpo sólido redondo para LED de 3 mm (T1) o 5 mm (T1 3/4). Proporciona aislamiento en terminales y protege contra la flexión.
Referencia de Essentra:

10365410

Número de pieza del fabricante:

27LED2SP0250

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1087 €
5000 - 19999 0,0979 €
20000 + 0,0881 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

108,70 €

1000 x 0,1087 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma Redonda
Tipo de LED compatible (todos) T-1,3,0 mm
Diámetro general 4.7 mm
Altura general 6.4 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros