Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.
Código De La Serie: SRLEDS1E
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Tipo de LED compatible | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0597 € - 0,0913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,0525 € - 0,0794 € | 868 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0794 € | 145 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0794 € | 810 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0913 € | 15000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0913 € | 3998 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,04 € - 0,0421 € | 202959 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0538 € | 11800 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0794 € | 3971 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0416 € | 1000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0418 € | 1966 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,3423 € - 0,3604 € | 16452 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,2949 € | 49 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,2842 € - 0,2992 € | 970 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 0,3423 € - 0,3604 € | 2849 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,2084 € - 0,2193 € | 2000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar