Menu Search

Separadores de aislamiento redondos

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca interna Diámetro del cuerpo Tipo Longitud del espaciador Compra
0,8675 € - 0,9138 € 60 En stock
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
1,1786 € - 1,241 € 98 En stock
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
5,5334 € - 5,8251 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € 93 En stock
M3
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
8.0 mm
Male/Male
15.0 mm
0,8621 € - 0,9073 € 65 En stock
M3
6.5 mm
Male/Male
12.0 mm
3,1601 € - 3,327 € 97 En stock
M3
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
1,509 € - 1,5886 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
1,1786 € - 1,241 € 258 En stock
M3
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
1,1774 € - 1,2399 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
1,5327 € - 1,6134 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
1,0601 € - 1,1162 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
  • de 9
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 10.0 mm

10175828

Rango de precios
0,9138 € - 0,8675 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 20.0 mm

10175873

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 15.0 mm

10175859

Rango de precios
0,9138 € - 0,8675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 15.0 mm

10175941

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 10.0 mm

10175910

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

10321942

Rango de precios
5,8251 € - 5,5334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 10.0 mm Nylon 6/6

10176023

Rango de precios
0,9138 € - 0,8675 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10175996

Rango de precios
1,3325 € - 1,2657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

10175965

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 12.0 mm PA

10176054

Rango de precios
0,9073 € - 0,8621 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 25.0 mm Nylon 6/6

10176146

Rango de precios
3,327 € - 3,1601 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Rango de precios
1,5886 € - 1,509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

10175989

Rango de precios
1,3325 € - 1,2657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Rango de precios
1,3325 € - 1,2657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Rango de precios
1,2399 € - 1,1774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 40.0 mm PA

10176573

Rango de precios
1,6134 € - 1,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Rango de precios
1,1162 € - 1,0601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm