Menu Search

Separadores de aislamiento redondos

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca interna Diámetro del cuerpo Tipo Longitud del espaciador Compra
5,7369 € - 6,0383 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € 198 En stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,3281 € - 1,3982 € 1900 En stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
3,2796 € - 3,4529 € 1000 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
0,8869 € - 0,9343 € 1342 En stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
15.0 mm
1,2937 € - 1,3626 € 300 En stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
12.0 mm
2,186 € - 2,3001 € 1100 En stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
0,9719 € - 1,0236 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
30.0 mm
1,0591 € - 1,114 € 187 En stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
40.0 mm
2,0085 € - 2,115 € 61 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
1,4466 € - 1,523 € 254 En stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
0,861 € - 0,9062 € 5300 En stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
12.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
0,9547 € - 1,0042 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
1,9482 € - 2,0504 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
3,5379 € - 3,7241 € 165 En stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
1,353 € - 1,4251 € 15438 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
1,5305 € - 1,6113 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
  • de 9
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Rango de precios
6,0383 € - 5,7369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Rango de precios
1,3982 € - 1,3281 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 25.0 mm

10176511

Rango de precios
3,4529 € - 3,2796 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Rango de precios
0,9343 € - 0,8869 €

Niveles de existencias
1342 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Rango de precios
1,3626 € - 1,2937 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Rango de precios
2,3001 € - 2,186 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 20.0 mm

10176320

Rango de precios
1,3325 € - 1,2657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Rango de precios
1,0236 € - 0,9719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 40.0 mm

10176191

Rango de precios
1,114 € - 1,0591 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Rango de precios
2,115 € - 2,0085 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Rango de precios
1,523 € - 1,4466 €

Niveles de existencias
254 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Rango de precios
0,9062 € - 0,861 €

Niveles de existencias
5300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Rango de precios
1,0042 € - 0,9547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Rango de precios
2,0504 € - 1,9482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Rango de precios
3,7241 € - 3,5379 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Rango de precios
1,4251 € - 1,353 €

Niveles de existencias
15438 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 30.0 mm

10176368

Rango de precios
1,6113 € - 1,5305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm