Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la rosca externa | Distancia entre llaves | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2536 € - 4,4776 € | 98 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8782 € - 0,9246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6188 € - 1,7038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8158 € - 0,8589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,3636 € - 2,4874 € | 100 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,9331 € - 2,0353 € | 98 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,8502 € - 3,0009 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,3614 € - 3,539 € | 650 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,1914 € - 2,3065 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,2344 € - 2,3517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4896 € - 1,5682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,3486 € - 2,4724 € | 93 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,9299 € - 2,0321 € | 4438 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9051 € - 0,9536 € | 950 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,2915 € - 2,412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,876 € - 1,9751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1209 € - 0,1345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar