Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la rosca externa | Distancia entre llaves | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9051 € - 0,9536 € | 2 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5155 € - 1,5961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0676 € - 1,1237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,27 € - 1,3368 € | 80 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8502 € - 3,0009 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8158 € - 0,8589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,357 € - 5,639 € | 100 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7049 € - 1,7942 € | 400 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9493 € - 0,9999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,6639 € - 2,8038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4906 € - 2,6219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8566 € - 3,0062 € | 50 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5617 € - 1,6435 € | 96 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5929 € - 2,7285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8588 € - 1,9567 € | 98 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,819 € - 1,9148 € | 148 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,1182 € - 2,2301 € | 780 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,2344 € - 2,3517 € | 50 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6381 € - 2,7759 € | 89 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5089 € - 3,6939 € | 52 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar