Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la rosca externa | Distancia entre llaves | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7899 € - 1,8846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9093 € - 3,0621 € | 1394 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5617 € - 1,6435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8588 € - 1,9567 € | 98 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3205 € - 2,4422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,8502 € - 3,0009 € | 198 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4896 € - 1,5682 € | 65 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5929 € - 2,7285 € | 94 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,6241 € - 2,7619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3647 € - 2,4884 € | 100 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,6218 € - 3,8124 € | 5 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,7447 € - 1,8362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8157 € - 2,9632 € | 96 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,652 € - 3,8446 € | 114 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6293 € - 4,8726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5552 € - 2,6898 € | 64 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4906 € - 2,6219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,665 € - 1,7523 € | 14047 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,6811 € - 3,8748 € | 197 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,652 € - 3,8446 € | 144 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar