Menu Search

Separador de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,3102 € - 0,3358 € 22587 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3102 € - 0,3358 € 7998 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3102 € - 0,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2576 € - 0,2946 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3315 € - 0,3487 € 8200 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,3627 € - 0,3821 € 2521 En stock
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,1345 € - 0,1416 € 16595 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,1177 € - 0,1308 € 2542 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,1196 € - 0,1328 € 30950 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1625 € - 0,1805 € 1159 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,3272 € - 0,3444 € 26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3102 € - 0,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1304 € - 0,1449 € 41821 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2112 € - 0,2347 € 260000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1667 € - 0,1853 € 1863 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2052 € - 0,228 € 129991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3102 € - 0,3358 € 988 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,3272 € - 0,3444 € 65 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,3347 € - 0,3519 € 2418 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2129 € - 0,2365 € 46000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • de 3
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022535

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
22587 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022573

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
7998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022610

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022474

Rango de precios
0,2946 € - 0,2576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184707

Rango de precios
0,3487 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
8200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184660

Rango de precios
0,3821 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
2521 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    1.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381540

Rango de precios
0,1416 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
16595 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte PCB 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022467

Rango de precios
0,1308 € - 0,1177 €

Niveles de existencias
2542 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022603

Rango de precios
0,1328 € - 0,1196 €

Niveles de existencias
30950 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022641

Rango de precios
0,1805 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
1159 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184523

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022498

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022528

Rango de precios
0,1449 € - 0,1304 €

Niveles de existencias
41821 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022566

Rango de precios
0,2347 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
260000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte PCB 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022481

Rango de precios
0,1853 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
1863 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022504

Rango de precios
0,228 € - 0,2052 €

Niveles de existencias
129991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022658

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
988 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184530

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184578

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
2418 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022542

Rango de precios
0,2365 € - 0,2129 €

Niveles de existencias
46000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm