Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.
Código De La Serie: SR6431
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de cabezal de cierre | Diámetro del orificio | Grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1345 € - 0,1416 € | 17095 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,3347 € - 0,3519 € | 5668 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1121 € - 0,118 € | 12473 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3315 € - 0,3487 € | 8200 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,3197 € - 0,3357 € | 6816 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3272 € - 0,3444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
0,3487 € - 0,3681 € | 5219 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3272 € - 0,3444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,3412 € - 0,3594 € | 6140 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,3487 € - 0,3681 € | 9753 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.069 in
1.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3562 € - 0,3746 € | 17796 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1742 € - 0,32 € | 14000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3778 € - 0,3971 € | 2283 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3627 € - 0,3821 € | 6684 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1625 € - 0,1805 € | 940 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,3102 € - 0,3358 € | 9057 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3627 € - 0,3821 € | 72 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,3562 € - 0,3746 € | 8284 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3102 € - 0,3358 € | 6570 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3487 € - 0,3681 € | 2108 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar