Menu Search

Separador de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,3283 € - 0,3448 € 6816 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1789 € - 0,3286 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3437 € - 0,3614 € 5268 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,3725 € - 0,3924 € 4889 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,3283 € - 0,3448 € 8900 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,336 € - 0,3537 € 26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,336 € - 0,3537 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,3581 € - 0,378 € 7653 En stock
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3725 € - 0,3924 € 5684 En stock
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,3581 € - 0,378 € 5219 En stock
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,336 € - 0,3537 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,388 € - 0,4078 € 2183 En stock
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1151 € - 0,1212 € 9873 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,3405 € - 0,3581 € 8200 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,067 € - 0,0706 € 2626 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,3725 € - 0,3924 € 9072 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,3186 € - 0,3449 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,134 € - 0,1488 € 100821 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2169 € - 0,2411 € 421000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1713 € - 0,1903 € 863 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • de 3
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184516

Rango de precios
0,3448 € - 0,3283 €

Niveles de existencias
6816 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184554

Rango de precios
0,3286 € - 0,1789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184592

Rango de precios
0,3614 € - 0,3437 €

Niveles de existencias
5268 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10184639

Rango de precios
0,3924 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
4889 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184677

Rango de precios
0,3448 € - 0,3283 €

Niveles de existencias
8900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184523

Rango de precios
0,3537 € - 0,336 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184561

Rango de precios
0,3537 € - 0,336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184608

Rango de precios
0,378 € - 0,3581 €

Niveles de existencias
7653 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    1.75 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184646

Rango de precios
0,3924 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
5684 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184745

Rango de precios
0,378 € - 0,3581 €

Niveles de existencias
5219 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    1.9 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10184691

Rango de precios
0,3537 € - 0,336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184783

Rango de precios
0,4078 € - 0,388 €

Niveles de existencias
2183 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    1.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10381533

Rango de precios
0,1212 € - 0,1151 €

Niveles de existencias
9873 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184707

Rango de precios
0,3581 € - 0,3405 €

Niveles de existencias
8200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10381496

Rango de precios
0,0706 € - 0,067 €

Niveles de existencias
2626 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184653

Rango de precios
0,3924 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
9072 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022498

Rango de precios
0,3449 € - 0,3186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022528

Rango de precios
0,1488 € - 0,134 €

Niveles de existencias
100821 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022566

Rango de precios
0,2411 € - 0,2169 €

Niveles de existencias
421000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte PCB 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022481

Rango de precios
0,1903 € - 0,1713 €

Niveles de existencias
863 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm