Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Los separadores de circuitos impresos con poste de apoyo evitan que los circuitos impresos o los paneles grandes se doblen. Montaje a presión sencillo y muy rápido de instalar.
Referencia de Essentra:

10184745

Número de pieza del fabricante:

100630700002

5219 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,378 €
500 + 0,3581 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

37,80 €

100 x 0,378 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del orificio 1.9 mm
Altura de cabezal de cierre 2.5 mm
Tipo de fijación Locking Teardrop Fix
Diámetro de la brida 4.5 mm
Grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 4.0 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia REACH
Referencia UL
Referencia RoHs
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros