Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,3336 € - 0,351 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Hembra
0,424 € - 0,4463 € 7194 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hembra
0,3285 € - 0,3649 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Hembra
0,3336 € - 0,351 € 26000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,3154 € - 0,332 € 353 En stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,4322 € - 0,4549 € 44690 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hembra
0,46 € - 0,4843 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Hembra
0,3725 € - 0,3921 € 7090 En stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4406 € - 0,4638 € 678 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Hembra
0,3572 € - 0,376 € 4 En stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3793 € - 0,3994 € 56296 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,5615 € - 0,5911 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Hembra
0,3738 € - 0,3935 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,3099 € - 0,3263 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hembra
0,3738 € - 0,3935 € 351 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hembra
0,4697 € - 0,4945 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Hembra
0,3294 € - 0,3468 € 1972 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Hembra
0,3154 € - 0,332 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hembra
0,3793 € - 0,3994 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hembra
0,46 € - 0,4843 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
Hembra
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión M3 7.0 mm Negro Nylon

10174678

Rango de precios
0,351 € - 0,3336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 20.0 mm Negro Nylon

10174708

Rango de precios
0,4463 € - 0,424 €

Niveles de existencias
7194 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 5.0 mm Negro Nylon 6/6

10174746

Rango de precios
0,3649 € - 0,3285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Negro Nylon 6/6

10174777

Rango de precios
0,351 € - 0,3336 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10174814

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 25.0 mm Negro Nylon

10174852

Rango de precios
0,4549 € - 0,4322 €

Niveles de existencias
44690 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 55.0 mm Negro Nylon

10174883

Rango de precios
0,4843 € - 0,46 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10174920

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
7090 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M4 60.0 mm Negro Nylon

10174760

Rango de precios
0,4638 € - 0,4406 €

Niveles de existencias
678 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10174807

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10174937

Rango de precios
0,3994 € - 0,3793 €

Niveles de existencias
56296 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 30.0 mm Negro Nylon

10174975

Rango de precios
0,5911 € - 0,5615 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10174821

Rango de precios
0,3935 € - 0,3738 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 30.0 mm Negro Nylon

10174869

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 20.0 mm Negro Nylon

10174845

Rango de precios
0,3935 € - 0,3738 €

Niveles de existencias
351 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 50.0 mm Negro Nylon

10321898

Rango de precios
0,4945 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 9.0 mm Negro Nylon

10174791

Rango de precios
0,3468 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
1972 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 18.0 mm Negro Nylon

10174838

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 40.0 mm Negro Nylon

10174876

Rango de precios
0,3994 € - 0,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 60.0 mm Negro Nylon

10174906

Rango de precios
0,4843 € - 0,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión