Menu Search

Separador aislante de circuito impreso

En stock

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del cuerpo Diámetro interior Rango A de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1624 € - 0,236 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,3526 € - 0,3721 € 13000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1256 € - 0,1522 € 145 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0898 € - 0,0945 € 9300 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,0388 € - 0,0408 € 12500 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,118 € - 0,1311 € 3000 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,138 € - 0,175 € 798 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,138 € - 0,175 € 980 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1141 € - 0,1268 € 5119 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,1256 € - 0,1522 € 1995 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1256 € - 0,1522 € 3000 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,0388 € - 0,0408 € 19800 En stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,1256 € - 0,1522 € 89 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
  • de 6
Espaciador de retención 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Rango de precios
0,236 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Rango de precios
0,3721 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Rango de precios
0,0945 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
9300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Rango de precios
0,0408 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Rango de precios
0,1311 € - 0,118 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
  • Diámetro interior
    3.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Rango de precios
0,1268 € - 0,1141 €

Niveles de existencias
5119 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
  • Diámetro interior
    3.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028216

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
1995 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028025

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028063

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028278

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Rango de precios
0,0408 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
19800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm