Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

Este espaciador autorretenedor ofrece aislamiento para un tornillo utilizado para fijar un circuito impreso a un panel. El espaciador se inserta a presión en la placa y, a continuación, se inserta el tornillo y se fija con una tuerca. Este espaciador está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10028179

Número de pieza del fabricante:

SRS8-2-4-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1522 €
5000 - 9999 0,1401 €
10000 - 19999 0,1326 €
20000 + 0,1256 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

152,20 €

1000 x 0,1522 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Snap Lock
Tipo de fijación de orificio B Screw-Fit
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Diámetro interior 4.3 mm
Longitud del espaciador 6.4 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros