Menu Search

Separador aislante de circuito impreso

En stock

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del cuerpo Diámetro interior Rango A de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,0898 € - 0,0945 € 16000 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,0972 € - 0,1022 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
0,1047 € - 0,1103 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,3008 € - 0,3343 € 9500 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
0,1975 € - 0,2195 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1419 € - 0,1577 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,1634 € - 0,1815 € 152021 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1504 € - 0,1671 € 3446 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,2061 € - 0,229 € 384 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,2781 € - 0,309 € 39031 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1734 € - 0,1926 € 14429 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
10028759 0,1586 € - 0,1763 € 618 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,0935 € - 0,0984 € 12189 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,0388 € - 0,0408 € 15989 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,1009 € - 0,1061 € 11200 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,1255 € - 0,1394 € 2380 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
7.9 mm
0,1553 € - 0,1725 € 8890 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,2529 € - 0,281 € 3128 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1782 € - 0,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1555 € - 0,1728 € 998 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
  • de 6
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Rango de precios
0,0945 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Rango de precios
0,1022 € - 0,0972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Rango de precios
0,1103 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028605

Rango de precios
0,3343 € - 0,3008 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
  • Diámetro interior
    3.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Rango de precios
0,2195 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028681

Rango de precios
0,1577 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Rango de precios
0,1815 € - 0,1634 €

Niveles de existencias
152021 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028704

Rango de precios
0,1671 € - 0,1504 €

Niveles de existencias
3446 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10174340

Rango de precios
0,229 € - 0,2061 €

Niveles de existencias
384 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Rango de precios
0,309 € - 0,2781 €

Niveles de existencias
39031 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte atornillado 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028780

Rango de precios
0,1926 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
14429 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte atornillado 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028759

Rango de precios
0,1763 € - 0,1586 €

Niveles de existencias
618 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Rango de precios
0,0984 € - 0,0935 €

Niveles de existencias
12189 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Rango de precios
0,0408 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
15989 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Rango de precios
0,1061 € - 0,1009 €

Niveles de existencias
11200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028599

Rango de precios
0,1394 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
2380 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
  • Diámetro interior
    3.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Rango de precios
0,1725 € - 0,1553 €

Niveles de existencias
8890 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028674

Rango de precios
0,281 € - 0,2529 €

Niveles de existencias
3128 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Rango de precios
0,198 € - 0,1782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte atornillado 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028773

Rango de precios
0,1728 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm