Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10381687
468731
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,1011 € |
| 500 + | 0,096 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con orificio |
| Tipo | Sin apilamiento |
| Diámetro del cuerpo | 0.252 in |
| Diámetro del cuerpo | 6.4 mm |
| Diámetro interior | 0.122 in |
| Diámetro interior | 3.1 mm |
| Longitud del espaciador | 0.197 in |
| Longitud del espaciador | 5.0 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar