Menu Search

Separador aislante de circuito impreso

En stock

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del cuerpo Diámetro interior Rango A de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,3035 € - 0,3197 € 63 En stock
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,1624 € - 0,236 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,3526 € - 0,3721 € 13000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,2378 € - 0,2508 € 98 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,2287 € - 0,2408 € 96 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,2287 € - 0,2408 € 86 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,2287 € - 0,2408 € 495 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,2287 € - 0,2408 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,2287 € - 0,2408 € 4500 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,2287 € - 0,2408 € 90 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,2529 € - 0,281 € 3128 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1782 € - 0,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,2781 € - 0,309 € 38031 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1734 € - 0,1926 € 9429 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,2061 € - 0,229 € 384 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1555 € - 0,1728 € 998 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1194 € - 0,1258 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,1157 € - 0,1219 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,1313 € - 0,1459 € 372 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
0,1336 € - 0,1484 € 828 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
  • de 6
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Rango de precios
0,3197 € - 0,3035 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Espaciador de retención 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Rango de precios
0,236 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Rango de precios
0,3721 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Rango de precios
0,2508 € - 0,2378 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028674

Rango de precios
0,281 € - 0,2529 €

Niveles de existencias
3128 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Rango de precios
0,198 € - 0,1782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Rango de precios
0,309 € - 0,2781 €

Niveles de existencias
38031 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte atornillado 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028780

Rango de precios
0,1926 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
9429 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10174340

Rango de precios
0,229 € - 0,2061 €

Niveles de existencias
384 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte atornillado 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028773

Rango de precios
0,1728 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Rango de precios
0,1219 € - 0,1157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028629

Rango de precios
0,1459 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
372 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
  • Diámetro interior
    3.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028667

Rango de precios
0,1484 € - 0,1336 €

Niveles de existencias
828 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm