10370285
306502000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2575 € |
| 500 + | 0,2442 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con orificio |
| Tipo | Sin apilamiento |
| Diámetro del cuerpo | 5.5 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.217 in |
| Diámetro interior | 2.7 mm |
| Diámetro interior | 0.106 in |
| Longitud del espaciador | 5.2 mm |
| Longitud del espaciador | 0.205 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar