Menu Search

Separador aislante de circuito impreso

En stock

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del cuerpo Diámetro interior Rango A de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1372 € - 0,1524 € 828 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1458 € - 0,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,1678 € - 0,1864 € 152021 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
10028759 0,1629 € - 0,181 € 618 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1595 € - 0,1772 € 8890 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,2597 € - 0,2885 € 3128 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,183 € - 0,2034 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,2856 € - 0,3173 € 49031 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,0398 € - 0,0419 € 5989 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,1036 € - 0,109 € 11200 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,3089 € - 0,3433 € 9500 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
0,2029 € - 0,2254 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1545 € - 0,1717 € 3446 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,2117 € - 0,2352 € 384 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1597 € - 0,1775 € 998 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,178 € - 0,1978 € 9429 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1837 € - 0,2041 € 878 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1468 € - 0,1632 € 17000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,096 € - 0,1011 € 12189 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,1227 € - 0,1292 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
  • de 6
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028667

Rango de precios
0,1524 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
828 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028681

Rango de precios
0,162 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Rango de precios
0,1864 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
152021 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte atornillado 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028759

Rango de precios
0,181 € - 0,1629 €

Niveles de existencias
618 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Rango de precios
0,1772 € - 0,1595 €

Niveles de existencias
8890 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028674

Rango de precios
0,2885 € - 0,2597 €

Niveles de existencias
3128 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Rango de precios
0,2034 € - 0,183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Rango de precios
0,3173 € - 0,2856 €

Niveles de existencias
49031 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Rango de precios
0,0419 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
5989 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Rango de precios
0,109 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
11200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028605

Rango de precios
0,3433 € - 0,3089 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
  • Diámetro interior
    3.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Rango de precios
0,2254 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028704

Rango de precios
0,1717 € - 0,1545 €

Niveles de existencias
3446 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10174340

Rango de precios
0,2352 € - 0,2117 €

Niveles de existencias
384 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte atornillado 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028773

Rango de precios
0,1775 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte atornillado 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028780

Rango de precios
0,1978 € - 0,178 €

Niveles de existencias
9429 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028650

Rango de precios
0,2041 € - 0,1837 €

Niveles de existencias
878 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028698

Rango de precios
0,1632 € - 0,1468 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Rango de precios
0,1011 € - 0,096 €

Niveles de existencias
12189 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Rango de precios
0,1292 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.9 mm