Menu Search

Separador a presión

En stock

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Cuando el tornillo autorroscante está sujeto, las patas inferiores se ven forzadas hacia fuera eliminando la necesidad de una tuerca. Encajan en un orificio cuadrado que evita la rotación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del cuerpo Grosor máximo del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Medida del orificio Longitud del espaciador Compra
0,1849 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,1849 € - 0,2127 € 2972 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
10017449 0,1849 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1665 € - 0,185 € 62 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,1536 € - 0,1707 € 15000 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1191 € - 0,1323 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1608 € - 0,185 € 2767 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,119 € - 0,1323 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,1473 € - 0,1636 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1608 € - 0,185 € 435 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1263 € - 0,1403 € 942 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1453 € - 0,1614 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
0,1167 € - 0,1297 € 104097 En stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1268 € - 0,1409 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
  • de 2
Tuerca espaciadora 6.4 mm (L) Nylon Natural

10636787

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca espaciadora 8.0 mm (L) Nylon Natural

10017401

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
2972 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 6.0 mm (L) Nylon Natural

10017449

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 8.0 mm (L) Nylon Natural

10017487

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 10.0 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017272

Rango de precios
0,185 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 12.0 mm (L) Nylon Natural

10017319

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 4.8 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017340

Rango de precios
0,1707 € - 0,1536 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 15.9 mm (L) Nylon Natural

10017265

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 12.7 mm (L) Nylon Natural

10017463

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017364

Rango de precios
0,1323 € - 0,1191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017395

Rango de precios
0,185 € - 0,1608 €

Niveles de existencias
2767 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 6.0 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017432

Rango de precios
0,1323 € - 0,119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017470

Rango de precios
0,1636 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017258

Rango de precios
0,185 € - 0,1608 €

Niveles de existencias
435 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 12.0 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017302

Rango de precios
0,1403 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
942 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 3.2 mm (L) Nylon Natural

10636749

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca espaciadora 19.1 mm (L) Nylon Natural

10017296

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 3.2 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017333

Rango de precios
0,1614 € - 0,1453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 4.0 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017371

Rango de precios
0,1297 € - 0,1167 €

Niveles de existencias
104097 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm
Tuerca espaciadora 9.5 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10017418

Rango de precios
0,1409 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diámetro del cuerpo
    6.7 mm