10017463
MSNE-8-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2185 € |
| 5000 - 9999 | 0,2017 € |
| 10000 + | 0,1899 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 12.7 mm |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 0.5 in |
| Forma del cabezal | Redonda |
| Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
| Grosor máximo del panel | 0.063 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Diámetro del cuerpo | 6.7 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.264 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Tamaño del cuadrado | 4.3 mm |
| Tamaño del cuadrado | 0.169 in |
| Medida del orificio | 4.3 mm |
| Medida del orificio | 0.169 in |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar