Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Cuando el tornillo autorroscante está sujeto, las patas inferiores se ven forzadas hacia fuera eliminando la necesidad de una tuerca. Encajan en un orificio cuadrado que evita la rotación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del cuerpo | Grosor máximo del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Medida del orificio | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1899 € - 0,2185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1651 € - 0,19 € | 435 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1651 € - 0,19 € | 2767 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,1359 € | 8000 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1512 € - 0,168 € | 613 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,171 € - 0,19 € | 1062 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar