Menu Search

Tuerca espaciadora 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Natural

Esta tuerca para espaciador encaja en un orificio cuadrado y puede asegurar un PCB usando un tornillo autorroscante de 2,9 mm. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10017258

Número de pieza del fabricante:

MSNE-10-01

435 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,19 €
5000 - 9999 0,1753 €
10000 + 0,1651 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

190,00 €

1000 x 0,19 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 15.9 mm
Forma del cabezal Redonda
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Diámetro del cuerpo 6.7 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tamaño del cuadrado 4.3 mm
Medida del orificio 4.3 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros