Seguros magnéticos - Fijación embutida en la abertura del marco que ofrece un efecto al ras. La gama ofrece una variedad de ajustes a presión para una instalación rápida o montaje atornillado para una sujeción más firme. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.
Código De La Serie: SR5427
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Anchura general | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1012 € - 4,6401 € | 2036 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropileno
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,047 € - 11,1652 € | 788 En stock |
2.303 in
58.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropileno
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,1676 € - 6,5013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.303 in
58.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropileno
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 5,1984 € - 5,4682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.563 in
39.7 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropileno
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,5103 € - 4,7462 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.929 in
23.6 mm
|
Negro
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropileno
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 1,8694 € - 4,1303 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.555 in
39.5 mm
|
Blanco
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliestireno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,5472 € - 23,2986 € | 204 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,2335 € - 2,3499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 6,2933 € - 13,9153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
|
Polipropileno
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,2857 € - 7,2718 € | 22 En stock |
2.303 in
58.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropileno
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 5,2132 € - 5,4876 € | 46 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
Negro
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polioximetileno
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,1012 € - 4,6401 € | 2817 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropileno
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,1995 € - 6,5229 € | 130 En stock |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanco
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropileno
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,8783 € - 7,2326 € | 36 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropileno
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,983 € - 4,1982 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropileno
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,7336 € - 2,8737 € | 10 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Blanco
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropileno
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 3,9964 € - 8,8271 € | 220 En stock |
2.157 in
54.8 mm
|
Negro
|
0.492 in
12.5 mm
|
Poliestireno
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,1252 € - 4,6968 € | 402 En stock |
0.953 in
24.2 mm
|
Blanco
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 2,9231 € - 6,4622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 12,6453 € - 13,3096 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanco
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropileno
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar