Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestros seguros magnéticos atornillables están disponibles en una variedad de tamaños y formas distintos, que ofrecen diferentes fuerzas de arrastre y diferentes orientaciones de montaje para satisfacer sus necesidades.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de la caja | Mecanismo de pestillo | Longitud general | Color | Tipo de montaje | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7336 € - 2,8737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PS
|
Pestillo
|
2.205 in
56.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9899 € - 4,3981 € | 40 En stock |
PE
|
Pestillo
|
1.614 in
41.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9487 € - 4,3084 € | 90 En stock |
ABS
|
Pestillo
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,1715 € - 9,2133 € | 1 En stock |
PBT
|
Pestillo
|
1.988 in
50.5 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 11,9995 € - 26,5431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PBT
|
Pestillo
|
3.386 in
86.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,652 € - 19,1168 € | 196 En stock |
PC
|
Pestillo
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,2843 € - 35,9882 € | 174 En stock |
PA
|
Pestillo
|
1.969 in
50.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,0188 € - 4,4547 € | 40 En stock |
PS
|
Pestillo
|
1.654 in
42.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,163 € - 4,7895 € | 800 En stock |
PS
|
Pestillo
|
1.89 in
48.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,1827 € - 7,0246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PS
|
Pestillo
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,2454 € - 4,9697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PS
|
Pestillo
|
1.89 in
48.0 mm
|
Marrón
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10201381 | 1,9899 € - 4,3981 € | 101 En stock |
PE
|
Pestillo
|
1.614 in
41.0 mm
|
Negro
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
| 2,3957 € - 5,2952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
Pestillo
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,2624 € - 13,8535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PBT
|
Pestillo
|
2.362 in
60.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,1415 € - 6,9401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PBT
|
Pestillo
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6778 € - 3,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE
|
Pestillo
|
1.614 in
41.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9899 € - 4,3981 € | 2750 En stock |
ABS
|
Pestillo
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,3969 € - 7,5097 € | 90 En stock |
ABS
|
Pestillo
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 12,3703 € - 27,3465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PBT
|
Pestillo
|
3.386 in
86.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,652 € - 19,1168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PC
|
Pestillo
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar