Menu Search

Ruedas médicas

En stock

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
18,6809 € - 41,2969 € 7 En stock
100.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
6,167 € - 13,6457 € 156 En stock
50.0 mm
Rueda con vástago roscado
40.0 kg
4,4897 € - 9,9245 € 1059 En stock
50.0 mm
Rueda con vástago roscado
35.0 kg
4,0038 € - 8,8492 € 134 En stock
40.0 mm
Rueda con vástago roscado
25.0 kg
4,85 € - 10,7235 € 23 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
50.0 kg
18,5857 € - 41,0748 € 120 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
30,5178 € - 67,4777 € 4 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
14,3439 € - 31,7131 € 115 En stock
75.0 mm
Rueda gemela Linea
90.0 kg
4,5876 € - 10,1403 € 208 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio para el perno
40.0 kg
3,9332 € - 8,696 € 120 En stock
40.0 mm
Rueda con orificio para el perno
25.0 kg
9,1395 € - 20,2147 € 83 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
10,2184 € - 22,5842 € 25 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
10269527 4,8368 € - 10,6918 € 1283 En stock
63.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
6,3892 € - 14,1429 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
Rueda gemela Linea
60.0 kg
3,934 € - 8,6962 € 90 En stock
40.0 mm
Rueda con plato giratorio
25.0 kg
5,7862 € - 12,7783 € 95 En stock
50.0 mm
Rueda con plato giratorio
35.0 kg
5,5323 € - 12,2296 € 88 En stock
50.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
6,971 € - 15,4229 € 113 En stock
63.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
6,2093 € - 13,741 € 1 En stock
80.0 mm
Rueda con vástago roscado
50.0 kg
6,5771 € - 6,9199 € 80 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
  • de 8
Rueda con vástago roscado y freno 100.0 mm 80.0 kg Gris

10283578

Rango de precios
41,2969 € - 18,6809 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado 50.0 mm (D) 24.0 mm (A)

10283592

Rango de precios
13,6457 € - 6,167 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado 50.0 mm (D) 24.0 mm (A)

10283288

Rango de precios
9,9245 € - 4,4897 €

Niveles de existencias
1059 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado 40.0 mm (D) 24.0 mm (A)

10283271

Rango de precios
8,8492 € - 4,0038 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Orificio del perno Gris

10277812

Rango de precios
10,7235 € - 4,85 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10276358

Rango de precios
41,0748 € - 18,5857 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10276372

Rango de precios
67,4777 € - 30,5178 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 75.0 mm 90.0 kg Orificio del perno Negro

10193389

Rango de precios
31,7131 € - 14,3439 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 50.0 mm 40.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269510

Rango de precios
10,1403 € - 4,5876 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Orificio del perno Gris

10277782

Rango de precios
8,696 € - 3,9332 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269558

Rango de precios
20,2147 € - 9,1395 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269565

Rango de precios
22,5842 € - 10,2184 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 63.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269527

Rango de precios
10,6918 € - 4,8368 €

Niveles de existencias
1283 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 65.0 mm 60.0 kg Orificio ciego Negro

10193303

Rango de precios
14,1429 € - 6,3892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Fijación atornillable Gris

10277713

Rango de precios
8,6962 € - 3,934 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Fijación atornillable Gris

10277720

Rango de precios
12,7783 € - 5,7862 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Gris

10277751

Rango de precios
12,2296 € - 5,5323 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 63.0 mm 40.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Gris

10277768

Rango de precios
15,4229 € - 6,971 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Screw on
Rueda con vástago roscado 80.0 mm (D) 28.0 mm (A)

10283301

Rango de precios
13,741 € - 6,2093 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris

10269329

Rango de precios
6,9199 € - 6,5771 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno