Menu Search

Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

Una rueda con orificio de perno con cubierta de nylon natural y carcasa de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

10276358

Número de pieza del fabricante:

494464

120 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 35 41,0748 €
36 - 179 19,5695 €
180 + 18,5857 €
Paquete estándar: 36

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

41,07 €

1 x 41,0748 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con orificio para el perno
Tipo de montaje Orificio del perno
Capacidad de carga 60.0 kg
Anchura de la rueda 22.0 mm
Diámetro de rueda 80.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Altura general 109.0 mm
Código de material 8302200090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros