Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3375 € - 38,3139 € | 233 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con vástago roscado y freno
|
|
||
| 10,2079 € - 22,5525 € | 45 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
|
||
| 7,2777 € - 16,0681 € | 151 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,7213 € - 21,4735 € | 44 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,2234 € - 24,7951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 17,7183 € - 39,1707 € | 66 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 6,5267 € - 14,418 € | 1464 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 28,6349 € - 63,2994 € | 4 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 13,4765 € - 29,7774 € | 58 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 40,5882 € - 89,7234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 10,6416 € - 23,5363 € | 76 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,8172 € - 17,2635 € | 20 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 52,6789 € - 116,4543 € | 8 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 4,1968 € - 9,2796 € | 242 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,6974 € - 5,9607 € | 44 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 142,4076 € - 149,9022 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 7,9653 € - 17,6125 € | 33 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 143,804 € - 151,362 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 6,0824 € - 13,4342 € | 126 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 176,1888 € - 389,4645 € | 7 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar