Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2525 € - 38,1409 € | 90 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 10,9283 € - 24,1432 € | 20 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,4657 € - 20,909 € | 44 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 27,8821 € - 61,6352 € | 4 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 21,2386 € - 46,9371 € | 14 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 5,9225 € - 13,081 € | 378 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,3421 € - 20,6412 € | 27 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 99,5083 € - 219,9668 € | 6 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 138,6637 € - 145,9613 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 2,6265 € - 5,804 € | 188 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 5,0092 € - 11,0707 € | 73 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 210,7174 € - 465,7763 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 6,5199 € - 14,42 € | 811 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 51,294 € - 113,3927 € | 8 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 4,0865 € - 9,0356 € | 402 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 17,0259 € - 37,6362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 7,6117 € - 16,8096 € | 20 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 30,5807 € - 67,5886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 10,7326 € - 23,7209 € | 14 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 13,1222 € - 28,9945 € | 58 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar