Menu Search

Ruedas industriales

En stock

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
7,4263 € - 16,4285 € 18 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
6,0358 € - 13,3488 € 107 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
55.0 kg
16,0989 € - 35,6071 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
9,0434 € - 19,9923 € 86 En stock
75.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
10269121 8,7962 € - 19,4464 € 32 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
31,9712 € - 70,6683 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
22,866 € - 50,5318 € 15 En stock
150.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
10,1455 € - 22,4437 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
6,8349 € - 7,1902 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda de plato fijo
70.0 kg
13,7093 € - 30,3129 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
10,1455 € - 22,4437 € 37 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
7,6741 € - 8,0835 € 128 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
50.0 kg
23,6153 € - 24,8642 € Solicite el plazo de entrega aquí
180.0 mm
Rueda con plato giratorio
170.0 kg
10,925 € - 11,4954 € 300 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
12,978 € - 28,6958 € 16 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
13,3385 € - 29,4683 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
30,6322 € - 67,7019 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
25,4332 € - 26,7697 € 1 En stock
150.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
16,0381 € - 16,8878 € 10 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
12,0012 € - 12,6363 € 12 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
100.0 kg
  • de 8
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269107

Rango de precios
16,4285 € - 7,4263 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 50.0 mm 55.0 kg Orificio del perno Blanco

10269091

Rango de precios
13,3488 € - 6,0358 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269145

Rango de precios
35,6071 € - 16,0989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 75.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269114

Rango de precios
19,9923 € - 9,0434 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269121

Rango de precios
19,4464 € - 8,7962 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria 100.0 mm (D) Plástico

10276624

Rango de precios
70,6683 € - 31,9712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 150.0 mm 130.0 kg Fijación atornillable 98.7 mm Negro

10294130

Rango de precios
50,5318 € - 22,866 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda giratoria 80.0 mm (D) 22.0 mm (A) Plástico

10276273

Rango de precios
22,4437 € - 10,1455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda de plato fijo 100.0 mm 30.0 mm Negro

10269817

Rango de precios
7,1902 € - 6,8349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda giratoria 100.0 mm (D) 27.0 mm (A) Plástico

10276303

Rango de precios
30,3129 € - 13,7093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria 80.0 mm (D) 22.0 mm (A) Plástico

10276280

Rango de precios
22,4437 € - 10,1455 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable Negro

10269862

Rango de precios
8,0835 € - 7,6741 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 180.0 mm 170.0 kg Fijación atornillable Negro

10269909

Rango de precios
24,8642 € - 23,6153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Goma
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable 97.0 mm Negro

10269923

Rango de precios
11,4954 € - 10,925 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda giratoria 80.0 mm (D) 22.0 mm (A) Plástico

10276570

Rango de precios
28,6958 € - 12,978 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria 80.0 mm (D) Plástico

10276594

Rango de precios
29,4683 € - 13,3385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria 100.0 mm (D) 27.0 mm (A) Plástico

10276600

Rango de precios
67,7019 € - 30,6322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 150.0 mm 140.0 kg Fijación atornillable 133.0 mm Negro

10269954

Rango de precios
26,7697 € - 25,4332 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 100.0 kg Fijación atornillable 97.0 mm Negro

10269947

Rango de precios
16,8878 € - 16,0381 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 100.0 kg Fijación atornillable Negro

10269886

Rango de precios
12,6363 € - 12,0012 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Goma
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado