Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4834 € - 51,8962 € | 15 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 4,3925 € - 9,7093 € | 112 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 8,0394 € - 17,7606 € | 11 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,5943 € - 21,1985 € | 27 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,7213 € - 21,4735 € | 44 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 28,6349 € - 63,2994 € | 4 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 111,9586 € - 247,4746 € | 2 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 6,0824 € - 13,4342 € | 126 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,2079 € - 22,5525 € | 45 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
|
||
| 14,0795 € - 31,1313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 13,3284 € - 29,4706 € | 16 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 49,5267 € - 109,4833 € | 3 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 62,3007 € - 65,5842 € | 10 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 35,2938 € - 37,1503 € | 14 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 15,8618 € - 16,6922 € | 12 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 12,58 € - 13,2429 € | 12 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 5,1436 € - 11,3688 € | 284 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,0273 € - 26,5722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 56,1767 € - 59,128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 10,4683 € - 11,021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar