Menu Search

Ruedas industriales

En stock

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
23,4834 € - 51,8962 € 15 En stock
150.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
4,3925 € - 9,7093 € 112 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio para el perno
55.0 kg
8,0394 € - 17,7606 € 11 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
9,5943 € - 21,1985 € 27 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
80.0 kg
9,7213 € - 21,4735 € 44 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
50.0 kg
28,6349 € - 63,2994 € 4 En stock
180.0 mm
Rueda con plato giratorio
180.0 kg
111,9586 € - 247,4746 € 2 En stock
50.0 mm
Rueda de plato fijo
713.8 kg
6,0824 € - 13,4342 € 126 En stock
60.0 mm
Rueda con plato giratorio
60.0 kg
10,2079 € - 22,5525 € 45 En stock
80.0 mm
Rueda con vástago roscado
14,0795 € - 31,1313 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
13,3284 € - 29,4706 € 16 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
49,5267 € - 109,4833 € 3 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
160.0 kg
62,3007 € - 65,5842 € 10 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
35,2938 € - 37,1503 € 14 En stock
200.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
15,8618 € - 16,6922 € 12 En stock
150.0 mm
Rueda con plato giratorio
140.0 kg
12,58 € - 13,2429 € 12 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
5,1436 € - 11,3688 € 284 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
12,0273 € - 26,5722 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
56,1767 € - 59,128 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
10,4683 € - 11,021 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda de plato fijo
100.0 kg
  • de 8
Rueda 150.0 mm 130.0 kg Fijación atornillable 98.7 mm Negro

10294130

Rango de precios
51,8962 € - 23,4834 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 50.0 mm 55.0 kg Orificio del perno Blanco

10269039

Rango de precios
9,7093 € - 4,3925 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269077

Rango de precios
17,7606 € - 8,0394 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Blanco

10269244

Rango de precios
21,1985 € - 9,5943 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable Negro

10270042

Rango de precios
21,4735 € - 9,7213 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
Rueda 180.0 mm 180.0 kg Fijación atornillable Negro

10270080

Rango de precios
63,2994 € - 28,6349 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    180.0 kg
Rueda de plato fijo 50.0 mm Neumático de color marrón/rojo

10208915

Rango de precios
247,4746 € - 111,9586 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Blanco

10269213

Rango de precios
13,4342 € - 6,0824 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda con vástago roscado 80.0 mm 100.0 kg Blanco

10283714

Rango de precios
22,5525 € - 10,2079 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda giratoria 100.0 mm (D) 27.0 mm (A) Plástico

10276310

Rango de precios
31,1313 € - 14,0795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria 80.0 mm (D) 22.0 mm (A) Plástico

10276570

Rango de precios
29,4706 € - 13,3284 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 160.0 kg Fijación atornillable Rojo

10278154

Rango de precios
109,4833 € - 49,5267 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PU
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 100.0 mm 225.0 kg Fijación atornillable 100.0 mm Rojo

10278192

Rango de precios
65,5842 € - 62,3007 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 200.0 mm 205.0 kg Fijación atornillable 129.0 mm Negro

10269978

Rango de precios
37,1503 € - 35,2938 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 150.0 mm 140.0 kg Fijación atornillable Negro

10269893

Rango de precios
16,6922 € - 15,8618 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Goma
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 100.0 mm 70.0 kg Fijación atornillable 97.0 mm Negro

10269930

Rango de precios
13,2429 € - 12,58 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269046

Rango de precios
11,3688 € - 5,1436 €

Niveles de existencias
284 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269084

Rango de precios
26,5722 € - 12,0273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 160.0 kg Fijación atornillable 100.0 mm Rojo

10278185

Rango de precios
59,128 € - 56,1767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 125.0 mm 37.5 mm Negro

10269824

Rango de precios
11,021 € - 10,4683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado