Menu Search

Ruedas industriales

En stock

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
7,4263 € - 16,4285 € 18 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
9,0434 € - 19,9923 € 86 En stock
75.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
16,0989 € - 35,6071 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
6,0358 € - 13,3488 € 107 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
55.0 kg
18,5709 € - 41,0558 € 69 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
120.0 kg
15,0689 € - 33,2999 € 32 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
10269121 8,7962 € - 19,4464 € 32 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
22,7939 € - 50,3876 € 42 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
120.0 kg
17,2834 € - 38,213 € 4 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
100.0 kg
16,9641 € - 37,492 € 12 En stock
150.0 mm
Rueda de plato fijo
150.0 kg
14,1522 € - 31,3017 € 20 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
70.0 kg
38,0585 € - 84,1407 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Rueda de plato fijo
220.0 kg
7,931 € - 17,5306 € 130 En stock
50.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
55.0 kg
16,5521 € - 36,5959 € 32 En stock
100.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
80.0 kg
250,6299 € - 554,0164 € 4 En stock
200.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
28,8039 € - 30,3206 € 8 En stock
150.0 mm
Rueda de plato fijo
150.0 kg
211,3869 € - 467,2801 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Rueda con plato giratorio
8,7962 € - 19,4464 € 35 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
70.0 kg
15,6148 € - 34,5256 € 34 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
80.0 kg
152,9292 € - 160,9787 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
713.8 kg
  • de 8
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269107

Rango de precios
16,4285 € - 7,4263 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 75.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269114

Rango de precios
19,9923 € - 9,0434 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269145

Rango de precios
35,6071 € - 16,0989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 50.0 mm 55.0 kg Orificio del perno Blanco

10269091

Rango de precios
13,3488 € - 6,0358 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Blanco

10278116

Rango de precios
41,0558 € - 18,5709 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269138

Rango de precios
33,2999 € - 15,0689 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269121

Rango de precios
19,4464 € - 8,7962 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Blanco

10278109

Rango de precios
50,3876 € - 22,7939 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Blanco

10278093

Rango de precios
38,213 € - 17,2834 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda de plato fijo 150.0 mm 40.0 mm Negro

10270011

Rango de precios
37,492 € - 16,9641 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    150.0 kg
Rueda 100.0 mm 70.0 kg Fijación atornillable

10270110

Rango de precios
31,3017 € - 14,1522 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 200.0 mm 220.0 kg Fijación atornillable

10270158

Rango de precios
84,1407 € - 38,0585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    220.0 kg
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
Rueda 50.0 mm 55.0 kg Vástago roscado Blanco

10283455

Rango de precios
17,5306 € - 7,931 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Vástago roscado Blanco

10283493

Rango de precios
36,5959 € - 16,5521 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 200.0 mm 713.8 kg Fijación atornillable 132.0 mm Neumático de color marrón/rojo

10208960

Rango de precios
554,0164 € - 250,6299 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 150.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable

10270134

Rango de precios
30,3206 € - 28,8039 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    150.0 kg
  • Anchura de la rueda
    40.0 mm
Rueda 45.0 mm 611.8 kg Fijación atornillable 132.0 mm Neumático de color marrón/rojo

10208939

Rango de precios
467,2801 € - 211,3869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 100.0 mm 30.0 mm Negro

10269992

Rango de precios
19,4464 € - 8,7962 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Blanco

10269312

Rango de precios
34,5256 € - 15,6148 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 200.0 mm 713.8 kg Fijación atornillable Neumático de color marrón/rojo

10208908

Rango de precios
160,9787 € - 152,9292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado