Menu Search

Rótulas y encajes

En stock

Estas rótulas y encajes pueden usarse para unir dos componentes de diversas maneras. Son fuertes y duraderas, garantizando un rendimiento fiable incluso bajo cargas enormes. Permiten un movimiento eficiente y preciso, asegurando una operación suave y reduciendo la fricción.

Cuentan con un extremo en forma de bola y una carcasa en forma de vaso lo que les aporta mucha movilidad y flexibilidad. Su diseño permite un movimiento de rotación y angular, lo que las hace perfectas para aplicaciones multidireccionales.

Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.

  • Ofrecen nun movimiento eficiente y preciso, asegurando una operación suave y reduciendo la fricción.
  • Cuentan con un extremo en forma de bola y una carcasa en forma de vaso lo que les aporta mucha movilidad y flexibilidad.
  • Se utilizan en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d4 Mano de hilo d1 l1 ±0.3 Material d3 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Acero inoxidable 303
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acero inoxidable 303
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Acero inoxidable 303
13.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acero inoxidable 303
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acero inoxidable 303
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acero inoxidable 303
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Acero inoxidable 303
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acero inoxidable 303
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Acero inoxidable 303
10.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
1 En stock
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Acero inoxidable 303
13.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acero inoxidable 303
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Acero
13.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
  • de 2
Junta de bola y rótula Mano derecha 16.0 M10 Acero

20212872


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 16.0 M12 Acero

20212988


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 19.0 M14 Acero

20212995


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 8.0 M5 Acero inoxidable 303

20213022


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 16.0 M12 Acero inoxidable 303

20213060


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 13.0 M8 Acero inoxidable 303

20213121


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 19.0 M16 Acero inoxidable 303

20213176


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 19.0 M14 Acero inoxidable 303

20213169


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 16.0 M12 Acero inoxidable 303

20213145


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 8.0 M5 Acero inoxidable 303

20213107


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 19.0 M16 Acero inoxidable 303

20213091


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 10.0 M6 Acero inoxidable 303

20213114


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 16.0 M10 Acero

20212971


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 19.0 M16 Acero

20213015


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 13.0 M8 Acero inoxidable 303

20213046


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 19.0 M14 Acero

20213008


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 19.0 M14 Acero inoxidable 303

20213084


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 19.0 M14 Acero

20212902


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 13.0 M8 Acero

20212964


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 19.0 M16 Acero

20212919


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0