Menu Search

Junta de bola y rótula Mano derecha 16.0 M10 Acero

Estas rótulas y encajes de mano derecha permiten un movimiento giratorio y lineal suave y continuo. Como la bola gira dentro del encaje, la rótula puede moverse en cualquier dirección. Vienen con una tuerca hexagonal y son duraderas incluso sometidas a cargas extremas. Además, son fáciles de instalar y usar.
Referencia de Essentra:

20212872

Número de pieza del fabricante:

20212872

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Right Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Peso g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Fuerza de extracción mín. kg 8.0
Carga estática máx. kg 400.0
Dyn. carga C máx. kg 160.0
Fuerza requerida para el movimiento máx. kg 8.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros