Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Flanged Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
1,1959 € - 1,2579 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
24.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,501 € - 1,5803 € 224 En stock
23.0 mm
30.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
2,5863 € - 2,7196 € 406 En stock
28.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
3,1723 € - 3,3384 € 50 En stock
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,745 € - 0,7837 € 233 En stock
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,4056 € - 0,4277 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,7439 € - 0,7826 € 7681 En stock
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
8,5777 € - 9,0315 € 208 En stock
50.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
0,2774 € - 0,2929 € 16600 En stock
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,3603 € - 0,3791 € 16805 En stock
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,3017 € - 0,3172 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,4908 € - 0,5162 € 3500 En stock
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,8743 € - 0,9208 € 1936 En stock
10.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
1,0313 € - 1,0855 € 2512 En stock
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,4908 € - 0,5162 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5184 € - 0,546 € 4656 En stock
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,6466 € - 0,6809 € 229 En stock
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6709 € - 0,7064 € 63200 En stock
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
1,6537 € - 1,7422 € 400 En stock
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,6212 € - 0,6543 € 10615 En stock
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Natural

10322987

Rango de precios
1,2579 € - 1,1959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Natural

10323021

Rango de precios
1,5803 € - 1,501 €

Niveles de existencias
224 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    23.0 mm
  • Longitud general
    16.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
Cojinete con reborde 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Natural

10323069

Rango de precios
2,7196 € - 2,5863 €

Niveles de existencias
406 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    28.0 mm
  • Longitud del eje
    28.5 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natural

10323106

Rango de precios
3,3384 € - 3,1723 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud del eje
    24.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Negro

10323229

Rango de precios
0,7837 € - 0,745 €

Niveles de existencias
233 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    5.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 8.0 mm 7.0 mm Negro

10049969

Rango de precios
0,4277 € - 0,4056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    11.0 mm
Cojinete con reborde 8.0 mm 10.0 mm Negro

10049945

Rango de precios
0,7826 € - 0,7439 €

Niveles de existencias
7681 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 45.0 mm 30.0 mm Negro

10179215

Rango de precios
9,0315 € - 8,5777 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    50.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    45.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    50.0 mm
Cojinete con reborde 5.3 mm 5.0 mm Natural

10049648

Rango de precios
0,2929 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
16600 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    7.3 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    5.3 mm
  • Diámetro exterior nominal
    7.3 mm
Cojinete con reborde 5.0 mm 10.0 mm Natural

10049624

Rango de precios
0,3791 € - 0,3603 €

Niveles de existencias
16805 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    5.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
Cojinete con reborde 6.2 mm 18.0 mm Natural

10049730

Rango de precios
0,3172 € - 0,3017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    9.1 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.2 mm
  • Diámetro exterior nominal
    9.1 mm
Cojinete con reborde 6.0 mm 8.5 mm Natural

10049754

Rango de precios
0,5162 € - 0,4908 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud general
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
Cojinete con reborde 8.0 mm 7.5 mm Negro

10178867

Rango de precios
0,9208 € - 0,8743 €

Niveles de existencias
1936 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud general
    7.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm Negro

10178911

Rango de precios
1,0855 € - 1,0313 €

Niveles de existencias
2512 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 6.0 mm Natural

10050057

Rango de precios
0,5162 € - 0,4908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 16.0 mm Negro

10050149

Rango de precios
0,546 € - 0,5184 €

Niveles de existencias
4656 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 10.0 mm Natural

10050071

Rango de precios
0,6809 € - 0,6466 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    11.0 mm
Cojinete con reborde 12.4 mm 18.0 mm Natural

10050187

Rango de precios
0,7064 € - 0,6709 €

Niveles de existencias
63200 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.4 mm
  • Diámetro exterior nominal
    24.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 12.0 mm Negro

10178942

Rango de precios
1,7422 € - 1,6537 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 10.0 mm Natural

10050224

Rango de precios
0,6543 € - 0,6212 €

Niveles de existencias
10615 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    7.0 mm