Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Flanged Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
1,1948 € - 1,2572 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
26.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
3,0889 € - 3,2506 € 50 En stock
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
1,0784 € - 1,1344 € 2984 En stock
16.0 mm
22.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
1,10 € - 1,156 € 200 En stock
18.0 mm
24.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
7,76 € - 8,1586 € 208 En stock
50.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
2,1115 € - 2,2227 € 39 En stock
28.0 mm
35.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
0,9266 € - 0,9762 € 3947 En stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 7500 En stock
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
6,8783 € - 7,2326 € 30 En stock
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,6049 € - 0,6371 € 1900 En stock
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,6533 € - 0,6878 € 9 En stock
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
1,664 € - 1,7522 € 900 En stock
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
10,8386 € - 11,4093 € 56 En stock
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
1,7458 € - 1,8383 € 8400 En stock
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
5,8225 € - 6,1243 € 250 En stock
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
0,8772 € - 0,9234 € 400 En stock
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,3185 € - 0,3347 € 50 En stock
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
1,2378 € - 1,3045 € 4 En stock
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6296 € - 0,663 € 29 En stock
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natural

10323007

Rango de precios
1,2572 € - 1,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.0 mm
  • Longitud del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natural

10323106

Rango de precios
3,2506 € - 3,0889 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud del eje
    24.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natural

10322932

Rango de precios
1,1344 € - 1,0784 €

Niveles de existencias
2984 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Natural

10322970

Rango de precios
1,156 € - 1,10 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Natural

10323137

Rango de precios
8,1586 € - 7,76 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    50.0 mm
  • Longitud del eje
    48.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Natural

10323045

Rango de precios
2,2227 € - 2,1115 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    28.0 mm
  • Longitud general
    16.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 6.0 mm Negro

10178898

Rango de precios
0,9762 € - 0,9266 €

Niveles de existencias
3947 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 15.0 mm Natural

10050019

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 8.0 mm Natural

10050118

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 40.0 mm 40.0 mm Negro

10179208

Rango de precios
7,2326 € - 6,8783 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    44.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    44.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 10.0 mm Negro

10050231

Rango de precios
0,6371 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
Cojinete con reborde 12.4 mm 18.0 mm Negro

10050194

Rango de precios
0,6878 € - 0,6533 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.4 mm
  • Diámetro exterior nominal
    18.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 15.0 mm Negro

10178959

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 45.0 mm 50.0 mm Negro

10179222

Rango de precios
11,4093 € - 10,8386 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    50.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    45.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    50.0 mm
Cojinete 14.0 mm 17.0 mm Negro

10178980

Rango de precios
1,8383 € - 1,7458 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
Cojinete con reborde 35.0 mm 26.0 mm Negro

10179185

Rango de precios
6,1243 € - 5,8225 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    39.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    39.0 mm
Cojinete con reborde 16.0 mm 22.0 mm Negro

10050309

Rango de precios
0,9234 € - 0,8772 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.0 mm
  • Longitud general
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
Cojinete con reborde 7.4 mm 4.3 mm Negro

10049846

Rango de precios
0,3347 € - 0,3185 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    9.0 mm
  • Longitud general
    4.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    7.4 mm
  • Diámetro exterior nominal
    9.0 mm
Cojinete con reborde 20.0 mm 15.0 mm Negro

10050491

Rango de precios
1,3045 € - 1,2378 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    26.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    26.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 10.0 mm Natural

10050071

Rango de precios
0,663 € - 0,6296 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    11.0 mm