Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Flanged Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
0,5048 € - 0,5316 € 152 En stock
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 9500 En stock
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,7243 € - 0,762 € 1000 En stock
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,5274 € - 0,5553 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,958 € - 1,0085 € 11200 En stock
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
0,6296 € - 0,663 € 204 En stock
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,5435 € - 1,623 € 4499 En stock
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
0,55 € - 0,578 € 2618 En stock
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,7502 € - 0,7889 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
0,6533 € - 0,6878 € 35640 En stock
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
1,6103 € - 1,6964 € 100 En stock
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
5,974 € - 6,286 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
5,8225 € - 6,1243 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
0,7502 € - 0,7889 € 1951 En stock
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
1,7588 € - 1,8513 € 30 En stock
17.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
1,7328 € - 1,8233 € 1818 En stock
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
0,8772 € - 0,9234 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,6049 € - 0,6371 € 2900 En stock
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,7458 € - 1,8383 € 8450 En stock
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
1,1323 € - 1,1904 € 956 En stock
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 10.0 mm 15.0 mm Negro

10050026

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
152 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 8.0 mm Negro

10050125

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 10.0 mm Negro

10050101

Rango de precios
0,762 € - 0,7243 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
Cojinete con reborde 10.5 mm 15.0 mm Negro

10050040

Rango de precios
0,5553 € - 0,5274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.5 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 9.0 mm Negro

10178904

Rango de precios
1,0085 € - 0,958 €

Niveles de existencias
11200 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 10.0 mm Negro

10050217

Rango de precios
0,663 € - 0,6296 €

Niveles de existencias
204 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 9.0 mm Negro

10178935

Rango de precios
1,623 € - 1,5435 €

Niveles de existencias
4499 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 19.0 mm Negro

10050170

Rango de precios
0,578 € - 0,55 €

Niveles de existencias
2618 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
Cojinete con reborde 14.0 mm 21.0 mm Negro

10050262

Rango de precios
0,7889 € - 0,7502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    18.0 mm
Cojinete con reborde 12.4 mm 18.0 mm Natural

10050187

Rango de precios
0,6878 € - 0,6533 €

Niveles de existencias
35640 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.4 mm
  • Diámetro exterior nominal
    24.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 12.0 mm Negro

10178942

Rango de precios
1,6964 € - 1,6103 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 32.0 mm 26.0 mm Negro

10179161

Rango de precios
6,286 € - 5,974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    36.0 mm
Cojinete con reborde 35.0 mm 26.0 mm Negro

10179185

Rango de precios
6,1243 € - 5,8225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    39.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    39.0 mm
Cojinete con reborde 14.0 mm 21.0 mm Natural

10050255

Rango de precios
0,7889 € - 0,7502 €

Niveles de existencias
1951 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    18.0 mm
Cojinete con reborde 15.0 mm 12.0 mm Negro

10179000

Rango de precios
1,8513 € - 1,7588 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    17.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    17.0 mm
Cojinete con reborde 16.0 mm 17.0 mm Negro

10179031

Rango de precios
1,8233 € - 1,7328 €

Niveles de existencias
1818 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    18.0 mm
Cojinete con reborde 16.0 mm 22.0 mm Negro

10050309

Rango de precios
0,9234 € - 0,8772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.0 mm
  • Longitud general
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 10.0 mm Negro

10050231

Rango de precios
0,6371 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
Cojinete 14.0 mm 17.0 mm Negro

10178980

Rango de precios
1,8383 € - 1,7458 €

Niveles de existencias
8450 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
Cojinete con reborde 15.2 mm 12.0 mm Negro

10050286

Rango de precios
1,1904 € - 1,1323 €

Niveles de existencias
956 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.1 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    15.2 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.1 mm