Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Flanged Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
1,8686 € - 1,9654 € 300 En stock
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
6,1027 € - 6,4261 € 8 En stock
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
5,974 € - 6,286 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
5,8225 € - 6,1243 € 250 En stock
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
6,8783 € - 7,2326 € 30 En stock
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
10,8386 € - 11,4093 € 56 En stock
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
1,7458 € - 1,8383 € 8400 En stock
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
1,1323 € - 1,1904 € 956 En stock
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
1,7738 € - 1,8663 € 9409 En stock
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
0,8772 € - 0,9234 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,7535 € - 0,7943 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
1,8276 € - 1,9223 € 549 En stock
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
0,2938 € - 0,3088 € 2371 En stock
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,4779 € - 0,5026 € 540 En stock
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,7954 € - 0,8373 € 3100 En stock
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,3185 € - 0,3347 € 50 En stock
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
1,0042 € - 1,0569 € 3912 En stock
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,4779 € - 0,5026 € 5802 En stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 4656 En stock
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,6296 € - 0,663 € 29 En stock
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 15.0 mm 17.0 mm Negro

10179017

Rango de precios
1,9654 € - 1,8686 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    17.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    17.0 mm
Cojinete con reborde 30.0 mm 37.0 mm Negro

10179147

Rango de precios
6,4261 € - 6,1027 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    34.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    34.0 mm
Cojinete con reborde 32.0 mm 26.0 mm Negro

10179161

Rango de precios
6,286 € - 5,974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    36.0 mm
Cojinete con reborde 35.0 mm 26.0 mm Negro

10179185

Rango de precios
6,1243 € - 5,8225 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    39.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    39.0 mm
Cojinete con reborde 40.0 mm 40.0 mm Negro

10179208

Rango de precios
7,2326 € - 6,8783 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    44.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    44.0 mm
Cojinete con reborde 45.0 mm 50.0 mm Negro

10179222

Rango de precios
11,4093 € - 10,8386 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    50.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    45.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    50.0 mm
Cojinete 14.0 mm 17.0 mm Negro

10178980

Rango de precios
1,8383 € - 1,7458 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
Cojinete con reborde 15.2 mm 12.0 mm Negro

10050286

Rango de precios
1,1904 € - 1,1323 €

Niveles de existencias
956 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.1 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    15.2 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.1 mm
Cojinete con reborde 16.0 mm 12.0 mm Negro

10179024

Rango de precios
1,8663 € - 1,7738 €

Niveles de existencias
9409 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    18.0 mm
Cojinete con reborde 16.0 mm 22.0 mm Natural

10050293

Rango de precios
0,9234 € - 0,8772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.0 mm
  • Longitud general
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
Cojinete con reborde 18.3 mm 12.0 mm Natural

10050392

Rango de precios
0,7943 € - 0,7535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    22.1 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    18.3 mm
  • Diámetro exterior nominal
    22.1 mm
Cojinete con reborde 18.0 mm 12.0 mm Negro

10179048

Rango de precios
1,9223 € - 1,8276 €

Niveles de existencias
549 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    18.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
Cojinete con reborde 6.2 mm 18.0 mm Negro

10049747

Rango de precios
0,3088 € - 0,2938 €

Niveles de existencias
2371 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    9.1 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.2 mm
  • Diámetro exterior nominal
    9.1 mm
Cojinete con reborde 6.0 mm 8.5 mm Negro

10049761

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
540 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud general
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
Cojinete con reborde 6.0 mm 8.0 mm Negro

10178836

Rango de precios
0,8373 € - 0,7954 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
Cojinete con reborde 7.4 mm 4.3 mm Negro

10049846

Rango de precios
0,3347 € - 0,3185 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    9.0 mm
  • Longitud general
    4.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    7.4 mm
  • Diámetro exterior nominal
    9.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm Negro

10178911

Rango de precios
1,0569 € - 1,0042 €

Niveles de existencias
3912 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 6.0 mm Natural

10050057

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
5802 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 16.0 mm Negro

10050149

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
4656 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 10.0 mm Natural

10050071

Rango de precios
0,663 € - 0,6296 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    11.0 mm