Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Flanged Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
0,861 € - 0,9062 € 2246 En stock
10.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
0,395 € - 0,4165 € 16000 En stock
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,7243 € - 0,762 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
4,9615 € - 5,2313 € 20 En stock
36.0 mm
16.0 mm
32.0 mm
5,5218 € - 5,8122 € 120 En stock
39.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
6,8783 € - 7,2326 € 519 En stock
44.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
8,3522 € - 8,7941 € 28 En stock
50.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
0,5661 € - 0,5952 € 137 En stock
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,6619 € - 0,6963 € 92 En stock
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,2701 € - 0,2852 € 16756 En stock
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,3509 € - 0,3691 € 5043 En stock
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2938 € - 0,3088 € 10062 En stock
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,4779 € - 0,5026 € 2000 En stock
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1,0893 € - 1,1474 € 248 En stock
17.0 mm
23.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
1,1323 € - 1,1904 € 36 En stock
20.0 mm
26.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,3659 € - 0,3842 € 15600 En stock
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
0,2885 € - 0,3035 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
4,9295 € - 5,1881 € 460 En stock
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
5,1881 € - 5,4569 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
4,6288 € - 4,876 € 14 En stock
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 8.0 mm 5.5 mm Negro

10178850

Rango de precios
0,9062 € - 0,861 €

Niveles de existencias
2246 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud general
    5.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
Cojinete con reborde 8.0 mm 7.0 mm Natural

10049952

Rango de precios
0,4165 € - 0,395 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    11.0 mm
Cojinete con reborde 8.0 mm 10.0 mm Natural

10049938

Rango de precios
0,762 € - 0,7243 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 32.0 mm 16.0 mm Negro

10179154

Rango de precios
5,2313 € - 4,9615 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    36.0 mm
Cojinete con reborde 35.0 mm 16.0 mm Negro

10179178

Rango de precios
5,8122 € - 5,5218 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    39.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    39.0 mm
Cojinete con reborde 40.0 mm 30.0 mm Negro

10179192

Rango de precios
7,2326 € - 6,8783 €

Niveles de existencias
519 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    44.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    44.0 mm
Cojinete con reborde 45.0 mm 30.0 mm Negro

10179215

Rango de precios
8,7941 € - 8,3522 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    50.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    45.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    50.0 mm
Cojinete con reborde 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Natural

10322796

Rango de precios
0,5952 € - 0,5661 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Longitud del eje
    9.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Natural

10322833

Rango de precios
0,6963 € - 0,6619 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 5.3 mm 5.0 mm Natural

10049648

Rango de precios
0,2852 € - 0,2701 €

Niveles de existencias
16756 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    7.3 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    5.3 mm
  • Diámetro exterior nominal
    7.3 mm
Cojinete con reborde 5.0 mm 10.0 mm Natural

10049624

Rango de precios
0,3691 € - 0,3509 €

Niveles de existencias
5043 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    5.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
Cojinete con reborde 6.2 mm 18.0 mm Natural

10049730

Rango de precios
0,3088 € - 0,2938 €

Niveles de existencias
10062 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    9.1 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.2 mm
  • Diámetro exterior nominal
    9.1 mm
Cojinete con reborde 6.0 mm 8.5 mm Natural

10049754

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud general
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
Cojinete con reborde 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Natural

10322956

Rango de precios
1,1474 € - 1,0893 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    17.0 mm
  • Longitud del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Natural

10322994

Rango de precios
1,1904 € - 1,1323 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.0 mm
  • Longitud del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 6.0 mm 11.0 mm Negro

10049709

Rango de precios
0,3842 € - 0,3659 €

Niveles de existencias
15600 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    9.0 mm
  • Longitud general
    11.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    9.0 mm
Cojinete con reborde 8.1 mm 10.8 mm Natural

10049976

Rango de precios
0,3035 € - 0,2885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.1 mm
  • Longitud general
    10.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    8.1 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.1 mm
Cojinete con reborde 30.0 mm 16.0 mm Negro

10179123

Rango de precios
5,1881 € - 4,9295 €

Niveles de existencias
460 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    34.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    34.0 mm
Cojinete con reborde 30.0 mm 35.0 mm Negro

10050576

Rango de precios
5,4569 € - 5,1881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    35.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    35.0 mm
Cojinete con reborde 32.0 mm 38.0 mm Negro

10050590

Rango de precios
4,876 € - 4,6288 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    38.0 mm
  • Longitud general
    38.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    38.0 mm