Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Flanged Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
0,9708 € - 1,0225 € 147 En stock
14.0 mm
20.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,0784 € - 1,1344 € 2984 En stock
16.0 mm
22.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,7254 € - 0,7631 € 93 En stock
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,7922 € - 0,8353 € 2566 En stock
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,6845 € - 0,7212 € 194 En stock
10.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,7663 € - 0,8061 € 298 En stock
12.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
1,10 € - 1,156 € 200 En stock
18.0 mm
24.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
1,3441 € - 1,4141 € 66 En stock
23.0 mm
30.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
2,2608 € - 2,3793 € 80 En stock
28.0 mm
35.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
1,1517 € - 1,2118 € 131 En stock
17.0 mm
23.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
1,1948 € - 1,2572 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
26.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
3,5627 € - 3,7461 € 98 En stock
34.0 mm
42.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
0,7534 € - 0,7933 € 701 En stock
12.0 mm
18.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,5553 € - 0,5844 € 195 En stock
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,6296 € - 0,663 € 196 En stock
10.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,6081 € - 0,6393 € 588 En stock
10.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,5984 € - 0,6296 € 1557 En stock
10.0 mm
15.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,5446 € - 0,5725 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,5995 € - 0,6307 € 16400 En stock
14.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
8,105 € - 8,5356 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natural

10322888

Rango de precios
1,0225 € - 0,9708 €

Niveles de existencias
147 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natural

10322932

Rango de precios
1,1344 € - 1,0784 €

Niveles de existencias
2984 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Negro

10323212

Rango de precios
0,7631 € - 0,7254 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Negro

10323250

Rango de precios
0,8353 € - 0,7922 €

Niveles de existencias
2566 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Negro

10323205

Rango de precios
0,7212 € - 0,6845 €

Niveles de existencias
194 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud del eje
    9.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Negro

10323243

Rango de precios
0,8061 € - 0,7663 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Natural

10322970

Rango de precios
1,156 € - 1,10 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natural

10323014

Rango de precios
1,4141 € - 1,3441 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    23.0 mm
  • Longitud general
    11.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
Cojinete con reborde 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Natural

10323052

Rango de precios
2,3793 € - 2,2608 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    28.0 mm
  • Longitud general
    21.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
Cojinete con reborde 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natural

10322963

Rango de precios
1,2118 € - 1,1517 €

Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    17.0 mm
  • Longitud del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natural

10323007

Rango de precios
1,2572 € - 1,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.0 mm
  • Longitud del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Natural

10323090

Rango de precios
3,7461 € - 3,5627 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    34.0 mm
  • Longitud del eje
    35.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Negro

10323236

Rango de precios
0,7933 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
701 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Natural

10322789

Rango de precios
0,5844 € - 0,5553 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Longitud del eje
    7.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

10322826

Rango de precios
0,663 € - 0,6296 €

Niveles de existencias
196 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud del eje
    9.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natural

10322819

Rango de precios
0,6393 € - 0,6081 €

Niveles de existencias
588 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud del eje
    6.5 mm
  • Longitud general
    7.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natural

10322802

Rango de precios
0,6296 € - 0,5984 €

Niveles de existencias
1557 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud del eje
    4.5 mm
  • Longitud general
    5.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natural

10322772

Rango de precios
0,5725 € - 0,5446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Longitud del eje
    5.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Negro

10116401

Rango de precios
0,6307 € - 0,5995 €

Niveles de existencias
16400 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud del eje
    6.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Negro

10323557

Rango de precios
8,5356 € - 8,105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    50.0 mm
  • Longitud del eje
    48.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante