Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10322826
008107019247
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,6809 € |
| 500 + | 0,6466 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del eje | 0.394 in |
|---|---|
| Diámetro del eje | 10.0 mm |
| Longitud del eje | 0.354 in |
| Longitud del eje | 9.0 mm |
| Longitud general | 10.0 mm |
| Longitud general | 0.394 in |
| Grosor de la brida | 0.039 in |
| Grosor de la brida | 1.0 mm |
| Tipo de cojinete | Cojinete deslizante |
| Máxima temperatura de aplicación | 90 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 194 °F |
| Diámetro interior nominal | 0.315 in |
| Diámetro interior nominal | 8.0 mm |
| Material completo | Poliamida 6.6; Fibra de aramida; Politetrafluoroetileno |
| Diámetro exterior | 10.0 mm |
| Diámetro exterior | 0.394 in |
| Estándar de medición | Métrico |
| Diámetro del orificio del eje | 0.315 in |
| Diámetro del orificio del eje | 8.0 mm |
| Diámetro exterior de la brida | 0.591 in |
| Diámetro exterior de la brida | 15.0 mm |
| Diámetro exterior nominal | 0.394 in |
| Diámetro exterior nominal | 10.0 mm |
| Flanged | Sí |
| Diámetro interior | 0.315 in |
| Diámetro interior | 8.0 mm |
| Diámetro general | 0.394 in |
| Diámetro general | 10.0 mm |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar