These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del eje | Diámetro exterior de la brida | Flanged | Longitud general | Diámetro del orificio del eje | Longitud del eje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5274 € - 0,5553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,55 € - 0,578 € | 2518 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,958 € - 1,0085 € | 9900 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,5048 € - 0,5316 € | 155 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,5048 € - 0,5316 € | 9400 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,7243 € - 0,762 € | 13000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,6296 € - 0,663 € | 200 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,5435 € - 1,623 € | 3699 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,9783 € - 1,0301 € | 9000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,7502 € - 0,7889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,6845 € - 0,7212 € | 6750 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 1,8686 € - 1,9654 € | 300 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,9299 € - 0,9783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,2549 € - 1,3216 € | 53 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 5,1561 € - 5,425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,4557 € - 4,6823 € | 12200 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,2895 € - 1,3563 € | 3098 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4779 € - 0,5026 € | 161 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,1581 € - 1,2205 € | 5125 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,4261 € - 6,7701 € | 188 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar