Menu Search

Rieles lineales en miniatura

En producción

Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.

Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.

El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.

  • Suele ser más pequeño y ligero que los rieles lineales normales, por lo que es excelente para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso.
  • Se debe montar sobre una superficie preparada con precisión.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012, SRL1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
494 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Para tornillos l2 Tipo de raíl w1 h1 l3 l1 Compra
101,4035 € - 126,7518 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
250.0
278,5326 € - 348,1709 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
700.0
136,7222 € - 170,8976 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
340.0
58,8851 € - 73,6038 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
145.0
70,6477 € - 88,3122 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
175.0
243,1933 € - 303,9942 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
610.0
219,6269 € - 274,5362 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
550.0
290,2952 € - 362,869 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
730.0
284,4036 € - 355,5045 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
715.0
148,8041 € - 186,0077 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
370.0
76,5599 € - 95,6973 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
190.0
130,8306 € - 163,5331 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
325.0
113,1558 € - 141,4499 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
280.0
201,9521 € - 252,4427 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
505.0
119,0783 € - 148,8453 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
295.0
142,9434 € - 178,6741 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
355.0
107,2951 € - 134,1163 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
265.0
29,4271 € - 36,7813 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
70.0
41,2103 € - 51,5103 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
100.0
161,0199 € - 201,2723 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
710.0
  • de 25
Raíl lineal en miniatura 5.0 250.0 Acero inoxidable

20173333

Rango de precios
126,7518 € - 101,4035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    250.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 700.0 Acero inoxidable

20173630

Rango de precios
348,1709 € - 278,5326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    700.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 340.0 Acero inoxidable

20173395

Rango de precios
170,8976 € - 136,7222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    340.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 145.0 Acero inoxidable

20173272

Rango de precios
73,6038 € - 58,8851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    145.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 175.0 Acero inoxidable

20173296

Rango de precios
88,3122 € - 70,6477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    175.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 610.0 Acero inoxidable

20173579

Rango de precios
303,9942 € - 243,1933 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    610.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 550.0 Acero inoxidable

20173531

Rango de precios
274,5362 € - 219,6269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    550.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 730.0 Acero inoxidable

20173654

Rango de precios
362,869 € - 290,2952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    730.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 715.0 Acero inoxidable

20173647

Rango de precios
355,5045 € - 284,4036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    715.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 370.0 Acero inoxidable

20173418

Rango de precios
186,0077 € - 148,8041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    370.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 190.0 Acero inoxidable

20173302

Rango de precios
95,6973 € - 76,5599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    190.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 325.0 Acero inoxidable

20173388

Rango de precios
163,5331 € - 130,8306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    325.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 280.0 Acero inoxidable

20173357

Rango de precios
141,4499 € - 113,1558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    280.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 505.0 Acero inoxidable

20173500

Rango de precios
252,4427 € - 201,9521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    505.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 295.0 Acero inoxidable

20173364

Rango de precios
148,8453 € - 119,0783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    295.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 355.0 Acero inoxidable

20173401

Rango de precios
178,6741 € - 142,9434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    355.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 265.0 Acero inoxidable

20173340

Rango de precios
134,1163 € - 107,2951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    265.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 70.0 Acero inoxidable

20173227

Rango de precios
36,7813 € - 29,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    70.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 100.0 Acero inoxidable

20173241

Rango de precios
51,5103 € - 41,2103 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    100.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 14.0 710.0 Acero inoxidable

20174644

Rango de precios
201,2723 € - 161,0199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    710.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2