Menu Search

Rieles lineales en miniatura

En producción

Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.

Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.

El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.

  • Suele ser más pequeño y ligero que los rieles lineales normales, por lo que es excelente para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso.
  • Se debe montar sobre una superficie preparada con precisión.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012, SRL1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
494 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Para tornillos l2 Tipo de raíl w1 h1 l3 l1 Compra
93,3798 € - 116,7299 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
40.0
Anchura estándar
15.0
9.5
15.0
430.0
33,269 € - 41,5811 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
40.0
Anchura estándar
15.0
9.5
15.0
150.0
76,3642 € - 95,4501 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
40.0
Anchura estándar
15.0
9.5
15.0
350.0
94,8424 € - 118,553 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
350.0
150,3079 € - 187,8823 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
560.0
71,3069 € - 89,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
260.0
197,4098 € - 246,7571 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
740.0
161,3392 € - 201,674 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
24.0
8.5
15.0
510.0
244,6662 € - 305,8379 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
920.0
173,8434 € - 217,2991 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
650.0
165,9948 € - 207,4935 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
620.0
213,0967 € - 266,3683 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
800.0
158,1462 € - 197,6879 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
590.0
260,3634 € - 325,4491 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
980.0
189,5303 € - 236,9103 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
710.0
228,9793 € - 286,2267 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
860.0
103,0206 € - 128,7706 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
380.0
63,4583 € - 79,3203 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
230.0
110,8486 € - 138,5659 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
410.0
105,3072 € - 131,634 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
25.0
Anchura estándar
12.0
7.5
10.0
570.0
  • de 25
Raíl lineal en miniatura 15.0 430.0 Acero inoxidable

20160951

Rango de precios
116,7299 € - 93,3798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    430.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 15.0 150.0 Acero inoxidable

20160883

Rango de precios
41,5811 € - 33,269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 15.0 350.0 Acero inoxidable

20160937

Rango de precios
95,4501 € - 76,3642 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 18.0 350.0 Acero inoxidable

20161194

Rango de precios
118,553 € - 94,8424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    350.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 560.0 Acero inoxidable

20161262

Rango de precios
187,8823 € - 150,3079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    560.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 260.0 Acero inoxidable

20161163

Rango de precios
89,1362 € - 71,3069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    260.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 740.0 Acero inoxidable

20161323

Rango de precios
246,7571 € - 197,4098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    740.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 24.0 510.0 Acero inoxidable

20161521

Rango de precios
201,674 € - 161,3392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    510.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Raíl lineal en miniatura 18.0 920.0 Acero inoxidable

20161385

Rango de precios
305,8379 € - 244,6662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    920.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 650.0 Acero inoxidable

20161293

Rango de precios
217,2991 € - 173,8434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    650.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 620.0 Acero inoxidable

20161286

Rango de precios
207,4935 € - 165,9948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    620.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 800.0 Acero inoxidable

20161347

Rango de precios
266,3683 € - 213,0967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    800.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 590.0 Acero inoxidable

20161279

Rango de precios
197,6879 € - 158,1462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    590.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 980.0 Acero inoxidable

20161408

Rango de precios
325,4491 € - 260,3634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    980.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 710.0 Acero inoxidable

20161316

Rango de precios
236,9103 € - 189,5303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    710.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 860.0 Acero inoxidable

20161361

Rango de precios
286,2267 € - 228,9793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    860.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 380.0 Acero inoxidable

20161200

Rango de precios
128,7706 € - 103,0206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    380.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 230.0 Acero inoxidable

20161156

Rango de precios
79,3203 € - 63,4583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    230.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 410.0 Acero inoxidable

20161217

Rango de precios
138,5659 € - 110,8486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    410.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 12.0 570.0 Acero inoxidable

20160685

Rango de precios
131,634 € - 105,3072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    570.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5