Menu Search

Rieles lineales en miniatura

En producción

Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.

Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.

El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.

  • Suele ser más pequeño y ligero que los rieles lineales normales, por lo que es excelente para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso.
  • Se debe montar sobre una superficie preparada con precisión.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012, SRL1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
494 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Para tornillos l2 Tipo de raíl w1 h1 l3 l1 Compra
60,667 € - 75,8389 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
24.0
8.5
15.0
190.0
260,3634 € - 325,4491 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
980.0
173,7198 € - 217,1549 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
24.0
8.5
15.0
550.0
181,692 € - 227,115 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
680.0
23,587 € - 29,4889 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
24.0
8.5
15.0
70.0
142,449 € - 178,0664 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
530.0
205,2481 € - 256,5627 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
770.0
252,5148 € - 315,6435 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
950.0
228,9793 € - 286,2267 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
860.0
210,635 € - 263,2989 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
40.0
Anchura estándar
15.0
9.5
15.0
990.0
71,3069 € - 89,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
260.0
221,1307 € - 276,4108 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
830.0
236,8176 € - 296,022 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
890.0
35,947 € - 44,9286 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
24.0
8.5
15.0
110.0
195,4322 € - 244,2851 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
42.0
9.5
15.0
510.0
330,8772 € - 413,5965 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
42.0
9.5
15.0
870.0
285,619 € - 357,0186 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
42.0
9.5
15.0
750.0
360,9532 € - 451,1915 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
42.0
9.5
15.0
950.0
345,9358 € - 432,4146 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
42.0
9.5
15.0
910.0
30,7455 € - 38,4293 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
18.0
7.3
10.0
110.0
  • de 25
Raíl lineal en miniatura 24.0 190.0 Acero inoxidable

20161446

Rango de precios
75,8389 € - 60,667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    190.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Raíl lineal en miniatura 18.0 980.0 Acero inoxidable

20161408

Rango de precios
325,4491 € - 260,3634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    980.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 24.0 550.0 Acero inoxidable

20161538

Rango de precios
217,1549 € - 173,7198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Raíl lineal en miniatura 18.0 680.0 Acero inoxidable

20161309

Rango de precios
227,115 € - 181,692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    680.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 24.0 70.0 Acero inoxidable

20161415

Rango de precios
29,4889 € - 23,587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Raíl lineal en miniatura 18.0 530.0 Acero inoxidable

20161255

Rango de precios
178,0664 € - 142,449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    530.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 770.0 Acero inoxidable

20161330

Rango de precios
256,5627 € - 205,2481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    770.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 950.0 Acero inoxidable

20161392

Rango de precios
315,6435 € - 252,5148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    950.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 860.0 Acero inoxidable

20161361

Rango de precios
286,2267 € - 228,9793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    860.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 15.0 990.0 Acero inoxidable

20161095

Rango de precios
263,2989 € - 210,635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 18.0 260.0 Acero inoxidable

20161163

Rango de precios
89,1362 € - 71,3069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    260.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 830.0 Acero inoxidable

20161354

Rango de precios
276,4108 € - 221,1307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    830.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 18.0 890.0 Acero inoxidable

20161378

Rango de precios
296,022 € - 236,8176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    890.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Raíl lineal en miniatura 24.0 110.0 Acero inoxidable

20161422

Rango de precios
44,9286 € - 35,947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    110.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Raíl lineal en miniatura 42.0 510.0 Acero inoxidable

20161743

Rango de precios
244,2851 € - 195,4322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    510.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 42.0 870.0 Acero inoxidable

20161835

Rango de precios
413,5965 € - 330,8772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    870.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 42.0 750.0 Acero inoxidable

20161804

Rango de precios
357,0186 € - 285,619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    750.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 42.0 950.0 Acero inoxidable

20161859

Rango de precios
451,1915 € - 360,9532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    950.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 42.0 910.0 Acero inoxidable

20161842

Rango de precios
432,4146 € - 345,9358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    910.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 18.0 110.0 Acero inoxidable

20161873

Rango de precios
38,4293 € - 30,7455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    110.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3