Menu Search

Rieles lineales en miniatura

En producción

Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.

Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.

El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.

  • Suele ser más pequeño y ligero que los rieles lineales normales, por lo que es excelente para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso.
  • Se debe montar sobre una superficie preparada con precisión.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012, SRL1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
494 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Para tornillos l2 Tipo de raíl w1 h1 l3 l1 Compra
349,3451 € - 436,6788 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
880.0
45,7938 € - 57,2474 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
95.0
83,3888 € - 104,236 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
135.0
244,7486 € - 305,9306 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
395.0
545,7146 € - 682,1484 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
875.0
30,5498 € - 38,1821 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
140.0
120,9529 € - 151,1937 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
195.0
395,2522 € - 494,0601 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
635.0
348,2739 € - 435,3398 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
555.0
367,0508 € - 458,8135 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
575.0
272,9294 € - 341,1566 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
435.0
282,3127 € - 352,8883 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
455.0
573,9366 € - 717,4156 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
915.0
206,8446 € - 258,5506 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0
Versión ancha
10.0
4.0
7.5
335.0
88,271 € - 110,3336 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
380.0
371,3768 € - 464,221 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
865.0
401,4425 € - 501,8057 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
935.0
405,7273 € - 507,1617 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
945.0
418,6332 € - 523,2915 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
975.0
414,3278 € - 517,9046 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
965.0
  • de 25
Raíl lineal en miniatura 5.0 880.0 Acero inoxidable

20173753

Rango de precios
436,6788 € - 349,3451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    880.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 10.0 95.0 Acero inoxidable

20174149

Rango de precios
57,2474 € - 45,7938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    95.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 10.0 135.0 Acero inoxidable

20174156

Rango de precios
104,236 € - 83,3888 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    135.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 10.0 395.0 Acero inoxidable

20174231

Rango de precios
305,9306 € - 244,7486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    395.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 10.0 875.0 Acero inoxidable

20174392

Rango de precios
682,1484 € - 545,7146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    875.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 14.0 140.0 Acero inoxidable

20174460

Rango de precios
38,1821 € - 30,5498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    140.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 10.0 195.0 Acero inoxidable

20174163

Rango de precios
151,1937 € - 120,9529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    195.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 10.0 635.0 Acero inoxidable

20174316

Rango de precios
494,0601 € - 395,2522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    635.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 10.0 555.0 Acero inoxidable

20174286

Rango de precios
435,3398 € - 348,2739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    555.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 10.0 575.0 Acero inoxidable

20174293

Rango de precios
458,8135 € - 367,0508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    575.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 10.0 435.0 Acero inoxidable

20174248

Rango de precios
341,1566 € - 272,9294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    435.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 10.0 455.0 Acero inoxidable

20174255

Rango de precios
352,8883 € - 282,3127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    455.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 10.0 915.0 Acero inoxidable

20174408

Rango de precios
717,4156 € - 573,9366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    915.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 10.0 335.0 Acero inoxidable

20174217

Rango de precios
258,5506 € - 206,8446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    335.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Raíl lineal en miniatura 14.0 380.0 Acero inoxidable

20174538

Rango de precios
110,3336 € - 88,271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    380.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 3.0 865.0 Acero inoxidable

20175566

Rango de precios
464,221 € - 371,3768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    865.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 935.0 Acero inoxidable

20175634

Rango de precios
501,8057 € - 401,4425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    935.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 945.0 Acero inoxidable

20175641

Rango de precios
507,1617 € - 405,7273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    945.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 975.0 Acero inoxidable

20175672

Rango de precios
523,2915 € - 418,6332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    975.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 965.0 Acero inoxidable

20175665

Rango de precios
517,9046 € - 414,3278 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    965.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6